chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
VS2AP5CV15Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
VS2AP5CV15Q5
Numéro de la commande 3075759
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
4.7 x 12 x 25.1 mm
Plage max. (mm)
15
Source de lumière
Rouge
Distance focale (mm)
15
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
15
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS2AP5CV15Q5
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
150,41 €
Total de l'article
150,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis