chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS186LE2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
QS186LE2
Numéro de la commande 3075951
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
ABS
Format
31 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
15000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
15000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
180,53 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS186LE2
Total de l'article
180,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis