chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS186LE214 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
QS186LE214
ID de la commande 3075969
En stock
Prix de liste
188,00 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
ABS
Format
31 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
15000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
15000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS186LE214
Total de l'article
188,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support