chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S18SP6DLQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
S18SP6DLQPMA
ID de la commande 3076430
En stock
Prix de liste
114,54 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
300
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
300
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S18SP6DLQPMA
Total de l'article
114,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support