chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
DS186E | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
DS186E
Numéro de la commande 3076525
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
31.1 x 15 x 47.9 mm
Plage max. (mm)
20000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
60,98 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
DS186E
Total de l'article
60,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis