chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q12AN6FF15Q3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q12AN6FF15Q3
ID de la commande 3077099
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
12.4 x 8 x 26.6 mm
Plage max. (mm)
15
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
15
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
134,15 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q12AN6FF15Q3
Total de l'article
134,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support