chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q12RP6LVQ3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q12RP6LVQ3
ID de la commande 3077110
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
150,41 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
12.4 x 8 x 26.6 mm
Plage max. (mm)
1500
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
1500
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q12RP6LVQ3
Total de l'article
150,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support