Capteur photoélectrique
M12NDQ8
ID de la commande 3077181En stock | |
Prix de liste | 123,31 € |
Total de l'article123,31 €
Quantité
- Mode de protection
- IP67, IP68
- Température ambiante min.
- -20
- Température ambiante max.
- 60
- Format
- Tube
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Fonction de l'élément de commutation
- Contact inverseur
- Fonction de sortie
- NPN
- Matériau de boîtier
- métal
- Fonction
- ()
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- Laiton nickelé
- Format
- M12 x 1
- Plage max.
- 400
- Source de lumière
- Rouge
Caractéristiques principales
- Source de lumière
- Rouge
- Fonction
- ()
- Fonction de sortie
- NPN
- Plage max.
- 400