chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
M12NLV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
M12NLV
Numéro de la commande 3077188
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP68
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Format
M12 x 1
Plage max. (mm)
2500
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
2500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
123,31 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M12NLV
Total de l'article
123,31 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis