chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
M12PR
ID de la commande 3077198
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
131,44 €
Total de l'article
131,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP68
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Format
M12 x 1
Plage max. (mm)
5000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
5000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M12PR