chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS30VR3FF200QPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS30VR3FF200QPMA
ID de la commande 3077385
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
51.5 x 22 x 44 mm
Plage max. (mm)
200
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
200
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
216,63 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30VR3FF200QPMA
Total de l'article
216,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support