chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
EA5R150PUXMODQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Rideau lumineux de mesure
EA5R150PUXMODQ
ID de la commande 3077537
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min.
-40
Température ambiante max.
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
45.2 x 36 x 227 mm
Plage max.
4000
Hauteur zone surveillée
150
Résolution optique (mm)
5
Nombre de faisceaux
30
Caractéristiques principales
Fonction
rideau lumineux
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Plage max.
4000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
740,63 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
EA5R150PUXMODQ
Total de l'article
740,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support