chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM30PRLQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
SM30PRLQ5
ID de la commande 3077729
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
313,01 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
150000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
150000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM30PRLQ5
Total de l'article
313,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support