chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q20NDLQ7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q20NDLQ7
ID de la commande 3077756
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
20 x 12 x 42 mm
Plage max. (mm)
800
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
800
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
120,60 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q20NDLQ7
Total de l'article
120,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support