chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q20PDQ7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q20PDQ7
ID de la commande 3077758
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
113,82 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
20 x 12 x 42 mm
Plage max. (mm)
250
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
250
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q20PDQ7
Total de l'article
113,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support