chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q20PLP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q20PLP
ID de la commande 3077761
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
20 x 12 x 32 mm
Plage max. (mm)
4000
Source de lumière
Rouge polarisé
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
4000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
120,60 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q20PLP
Total de l'article
120,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support