chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q20PDLQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q20PDLQPMA
Numéro de la commande 3078165
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
20 x 12 x 32 mm
Plage max. (mm)
800
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
800
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
151,76 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q20PDLQPMA
Total de l'article
151,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis