chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
M12NFF75Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
M12NFF75Q8
Numéro de la commande 3078231
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP68
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Format
M12 x 1
Plage max. (mm)
75
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
75
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
159,89 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M12NFF75Q8
Total de l'article
159,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis