chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
M12PFF75Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
M12PFF75Q5
Numéro de la commande 3078248
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP68
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Laiton nickelé
Format
M12 x 1
Plage max. (mm)
75
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
75
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
172,09 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
M12PFF75Q5
Total de l'article
172,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis