chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS30EXH2O | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS30EXH2O
Numéro de la commande 3079164
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
54.3 x 22 x 53 mm
Plage max. (mm)
4000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
4000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
204,18 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30EXH2O
Total de l'article
204,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis