chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SLM20B6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
SLM20B6
ID de la commande 3079217
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
détecteur en forme de fourche
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
fourche optique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Zinc moulé sous pression nickelé
Format
80 x 12 x 52 mm
Plage max. (mm)
20
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
fourche optique
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
20
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
218,16 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SLM20B6
Total de l'article
218,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support