chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T30SCP6FF200Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
T30SCP6FF200Q
ID de la commande 3083040
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
200
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
200
En stock
Prix de liste
154,47 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T30SCP6FF200Q
Total de l'article
154,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support