chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LE550UQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
LE550UQP
ID de la commande 3086751
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
837,80 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Fonte d'alliage de zinc
Format
56 x 26 x 60 mm
Plage max. (mm)
1000
Source de lumière
Rouge
Résolution optique (mm)
1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
1000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LE550UQP
Total de l'article
837,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support