chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
DF-G2-PS-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
DF-G2-PS-2M
Numéro de la commande 3087556
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
79.3 x 10 x 33 mm
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
238,48 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
DF-G2-PS-2M
Total de l'article
238,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis