chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q4XTILAF100-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q4XTILAF100-Q8
ID de la commande 3094885
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
581,84 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP68, IP69
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Format
43.5 x 18 x 57.5 mm
Plage max. (mm)
100
Source de lumière
Rouge
Résolution optique (mm)
0.15
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
sortie analogique
Plage max. (mm)
100
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q4XTILAF100-Q8
Total de l'article
581,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support