chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q26PLUMQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q26PLUMQ5
Numéro de la commande 3095143
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur d'inspection
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
25 x 14 x 42 mm
Plage max. (mm)
30
Source de lumière
UV
Caractéristiques principales
Source de lumière
UV
Fonction
Détecteur d'inspection
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
30
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
574,52 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q26PLUMQ5
Total de l'article
574,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis