chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
LE250IC1Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
LE250IC1Q
ID de la commande 3095385
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
997,77 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Fonte d'alliage de zinc
Format
56 x 26 x 77 mm
Plage max. (mm)
400
Source de lumière
Rouge
Résolution optique (mm)
0.2
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
400
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LE250IC1Q
Total de l'article
997,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support