chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q4XFPLAF310-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q4XFPLAF310-Q8
ID de la commande 3097539
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP68, IP69
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Format
33.5 x 18 x 57.5 mm
Plage max. (mm)
310
Source de lumière
Rouge
Résolution optique (mm)
1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
310
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
440,82 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q4XFPLAF310-Q8
Total de l'article
440,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support