chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
DF-G3-KD-Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
DF-G3-KD-Q5
ID de la commande 3097710
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Protocole de communication
IO-Link
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
79.3 x 10 x 33 mm
Type de détection
sans contact, en contact avec le milieu
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Principe de mesure
optique
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction de sortie
PNP
Fonction
Détecteur de fibre optique
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
289,97 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
DF-G3-KD-Q5
Total de l'article
289,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support