chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18EK6EQ8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18EK6EQ8
ID de la commande 3802819
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
31 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
20000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
79,68 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18EK6EQ8
Total de l'article
79,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support