chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VS8APFF50 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
VS8APFF50
ID de la commande 3803478
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PUR
Homologations
CE, cULus
Format
14.6 x 8 x 25.7 mm
Plage max. (mm)
50
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
50
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
197,83 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS8APFF50
Total de l'article
197,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support