chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
VS8EAPRQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
VS8EAPRQ
Numéro de la commande 3803486
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
0.2
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
PUR
Homologations
CE, cULus
Format
14.6 x 8 x 25.7 mm
Plage max. (mm)
3000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
3000
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
207,32 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS8EAPRQ
Total de l'article
207,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis