chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
VS8EAPLAF70Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
VS8EAPLAF70Q5
Numéro de la commande 3803553
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.2
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PUR
Homologations
CE, cULus
Format
14.6 x 8 x 25.7 mm
Plage max. (mm)
70
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
70
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
318,43 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS8EAPLAF70Q5
Total de l'article
318,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis