chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QCM50-K5D40-Q8-8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QCM50-K5D40-Q8-8
ID de la commande 3806616
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Détecteur d'inspection
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Fonte de zinc chromée
Homologations
CE, cULus
Format
50 x 25 x 50.5 mm
Plage max. (mm)
60
Source de lumière
Blanc
Caractéristiques principales
Source de lumière
Blanc
Fonction
Détecteur d'inspection
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
60
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 581,29 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QCM50-K5D40-Q8-8
Total de l'article
1 581,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support