chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS18EK6RVQ7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18EK6RVQ7
Numéro de la commande 3807896
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
31 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
20000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
20000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18EK6RVQ7
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
105,83 €
Total de l'article
105,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis