chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q76E-VP-ZLVC-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q76E-VP-ZLVC-Q8
ID de la commande 3808853
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
252,41 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC, PBT
Homologations
CE, cULus
Format
45.3 x 20.5 x 87.4 mm
Plage max. (mm)
4000
Source de lumière
Rouge
Résolution optique (mm)
19
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
4000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q76E-VP-ZLVC-Q8
Total de l'article
252,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support