chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q5XKULAF3000-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q5XKULAF3000-Q8
ID de la commande 3809367
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Homologations
CE, cULus
Format
52 x 25 x 59.6 mm
Plage max. (mm)
3000
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
3000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
508,37 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q5XKULAF3000-Q8
Total de l'article
508,37 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support