chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TTR891APSC7D-2.0FL-CTR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
TTR891APSC7D-2.0FL-CTR
ID de la commande 3809715
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Type de connecteur
sans connecteur
Qualité de boîtier
AL
Format
891 x 12 x 18.6 mm
Plage max. (mm)
120
Source de lumière
IR
Montage en cascade possible
Non
Résolution optique (mm)
108
Nombre de faisceaux
7
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction de sortie
PNP
Fonction
()
Plage max. (mm)
120
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
270,18 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
TTR891APSC7D-2.0FL-CTR
Total de l'article
270,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support