chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q2XNAE-Q3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q2XNAE-Q3
ID de la commande 3813316
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
détecteur en mode barrière (émetteur)
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
PC, ABS
Format
11.3 x 8 x 26 mm
Plage max. (mm)
3000
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
détecteur en mode barrière (émetteur)
Plage max. (mm)
3000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
80,58 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q2XNAE-Q3
Total de l'article
80,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support