chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q2XABFF15-Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q2XABFF15-Q
ID de la commande 3814140
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
PC, ABS
Format
11.3 x 8 x 26 mm
Plage max. (mm)
15
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
détecteur diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
15
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
129,17 €
Total de l'article
129,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q2XABFF15-Q
Contacter le service de Support