- Mode de protection
- IP67, IP69K
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Température ambiante max. (°C)
- 65
- Format
- avec afficheur (sonde intégrée)
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Tension de service
- DC
- Fonction de l'élément de commutation
- programmable N.F. / N.O.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN, sortie analogique
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Fonction
- Système diffus radar
- Protocole de communication
- IO-Link
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0, PEEK
- Format
- 132.3 x 38 x 50.2 mm
- Type de détection
- sans contact
- Milieu
- liquides, Matériaux en vrac
- Principe de mesure
- radar
- Raccord de processus
- G 3/4″
- Plage max. (mm)
- 10000
- Angle de rayonnement
- 10°
- Plage de mesure (mm)
- 10000 mm