chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
DR15S-M30E-IOL8X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur radar
DR15S-M30E-IOL8X2-H1141
ID de la commande 100030148
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
65
Format
tube fileté
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Fonction
Système diffus radar
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4401 (AISI 316), PTFE
Format
M30 x 1.5
Type de détection
sans contact
Principe de mesure
radar
Plage max. (mm)
15000
Angle de rayonnement
15°
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Angle de rayonnement
15°
Plage max. (mm)
15000
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
661,56 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs radar
DR15S-M30E-IOL8X2-H1141
Total de l'article
661,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support