chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
MR15-Q80-IOLCJ-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur radar
MR15-Q80-IOLCJ-H1141
ID de la commande 100041054
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Système diffus radar
Protocole de communication
IO-Link, SAE J1939
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT-GF20, Fonte d'alliage d'aluminium
Format
90.6 x 80 x 34.6 mm
Type de détection
sans contact
Principe de mesure
radar
Plage max. (mm)
15000
Angle de rayonnement
120°
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
15000
Angle de rayonnement
120°
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 401,98 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs radar
MR15-Q80-IOLCJ-H1141
Total de l'article
1 401,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support