chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QT50R-EU-AFS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur radar
QT50R-EU-AFS
ID de la commande 3054270
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
65
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Raccordement d'antenne
intérieur, planaire
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
ABS/Polycarbonate
Format
46.1 x 74.1 x 88.8 mm
Plage max. (mm)
3500
Angle de rayonnement
90° × 76°
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
PNP/NPN
Angle de rayonnement
90° × 76°
Plage max. (mm)
3500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 107,04 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs radar
QT50R-EU-AFS
Total de l'article
1 107,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support