chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q240RA-EU-AF2Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur radar
Q240RA-EU-AF2Q
ID de la commande 3092481
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
65
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Raccordement d'antenne
intérieur, planaire
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Format
55 x 158 x 186.9 mm
Plage max. (mm)
40000
Angle de rayonnement
11° × 13°
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP/NPN
Angle de rayonnement
11° × 13°
Plage max. (mm)
40000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
3 128,70 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs radar
Q240RA-EU-AF2Q
Total de l'article
3 128,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support