chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QT50R-EU-AF2Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur radar
QT50R-EU-AF2Q
ID de la commande 3096352
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
65
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Raccordement d'antenne
intérieur, planaire
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS/Polycarbonate
Format
46.1 x 74.1 x 99.7 mm
Plage max. (mm)
24000
Angle de rayonnement
90° × 76°
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP/NPN
Angle de rayonnement
90° × 76°
Plage max. (mm)
24000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs radar
QT50R-EU-AF2Q
En stock
Prix de liste
1 849,58 €
Total de l'article
1 849,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support