chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T30R-1515-KUQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur radar
T30R-1515-KUQP
ID de la commande 3808902
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
65
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Raccordement d'antenne
intérieur, planaire
Protocole de communication
IO-Link
Longueur de câble (m)
150
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Homologations
CE, UKCA, Liste UL
Format
52.9 x 40.6 x 63.8 mm
Plage max. (mm)
15000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Plage max. (mm)
15000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
837,39 €
Total de l'article
837,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs radar
T30R-1515-KUQP
Contacter le service de Support