chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q90R-4040-6KDQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur radar
Q90R-4040-6KDQ
ID de la commande 3815098
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
65
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
Push-pull, PNP/NPN programmable
Matériau de boîtier
aluminium
Raccordement d'antenne
intérieur, planaire
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Homologations
CE, UKCA, Liste UL
Format
84 x 17 x 84 mm
Plage max. (mm)
20000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
Push-pull, PNP/NPN programmable
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
708,67 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs radar
Q90R-4040-6KDQ
Total de l'article
708,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support