chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RU50L-S18-AP8X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
RU50L-S18-AP8X-H1141
Numéro de la commande 100002167
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
50
Format
tube fileté
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
LCP
Format
M18 x 1
Type de détection
sans contact
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Principe de mesure
Ultrasonique
Plage max. (mm)
500
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
500
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
RU50L-S18-AP8X-H1141
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
120,89 €
Total de l'article
120,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis