chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968
ID de la commande 100002505
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP40
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
boîte de bornes avec presse-étoupe pour câble
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Format
166 x 40 x 40 mm
Type de détection
sans contact
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Principe de mesure
Ultrasonique
Plage max. (mm)
2000
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
2000
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
402,38 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968
Total de l'article
402,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support